Relè di sicurezza per arresto di emergenza/porta di protezione Eaton ESR5, 230 Vac, 3 circuiti di abilitazione ESR5-NOS-31-230V AC
| Nome prodotto |
Relè di sicurezza Eaton ESR5
|
| Sigla catalogo |
153152
|
| EAN |
4015081497485
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
99 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.177 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29184
2014/30/EU CSA-C22.2 No. 14-95 UL 508 EN 50156-1 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 CE Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 EN 50178 IEC/EN 60204 UL EN ISO 13849-1 IEC 61508, Parts 1-7 IEC 62061 Machines 2006/42/EG |
| Codice modello |
ESR5-NOS-31-230VAC
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Poteri d'interruzione |
0,01 W
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite |
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Freddo conforme a EN 60068-2-1 Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
Distanze d'isolamento superficiali e in aria secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 14-95 |
| Temperatura di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-25 °C
|
| Umidità relativa |
< 75 %
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
5.43 W
|
| Corrente di spunto |
0,1 - 6 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
0 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
20.4 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC (alimentazione)
230 V AC Circa 24 V DC sull’ingresso, circuito avviamento e feedback |
| Protezione da cortocircuito |
Fusibile 10 A gL/gG (abilitazione percorsi di corrente), Per i circuiti di uscita, esterno
Fusibile 6 A gL/gG (segnala percorsi di corrente), Per i circuiti di uscita, esterno |
| Classe di protezione da corto circuito |
10A gL/gG, NEOZED (N/A), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita
6A gL/gG, NEOZED (N/C), Fusibile di uscita, esterno, Dati di uscita |
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Caratteristiche |
6 kV tra A1-A2 / logica / circuiti di abilitazione e di segnale
Isolamento rinforzato 3 circuiti di abilitazione istantanei Isolamento di sicurezza Isolamento base Avvio monitorato automaticamente/manualmente |
| Dotato di: |
Circuito di feedback
Certificato dal TÜV Ingresso di avvio Approvato UL Morsetti rimovibili |
| Funzioni |
monocanale
|
| Materiale |
Contatti: ossido di stagno-argento, placcato oro (AgSnO2, 0,2 µm Au)
Involucro: Poliammide, non rinforzata |
| Tipo connessione |
Morsetti a vite M3
|
| Corrente assorbita |
22 mA, DC
|
| Grado di protezione |
Morsetti: IP20
Involucro: IP20 IP20 Posizione di installazione: ≥ IP54 |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Disturbi emessi |
secondo EN 61000-6-4
|
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni
|
| Modello |
Dispositivo base
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaggio su guida possibile |
| Ampiezza supporto |
22,5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Black-out |
Normalmente 5,43 W
|
| Categoria prodotto |
Relè di sicurezza elettronici
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tempo di ripetizione del ciclo |
1000 ms
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
PL c, Livello di prestazione
300.000 cicli di commutazione, B10d Cat. 1, categoria |
| Parametro di sicurezza (IEC 62061) |
Cat. 1, categoria
SILCL 1, Limite livello di integrità di sicurezza richiesto SIL 1, in conformità a IEC 61508 2,42 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora |
| Categoria di arresto (IEC 60204) |
0
|
| Adatto per |
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
Modulo di interruzione sicura dei circuiti elettrici Relè di sicurezza per il monitoraggio dell’arresto di emergenza e dell’interruttore dello sportello di sicurezza Monitoraggio di interruttori di posizione |
| Frequenza di avviamento |
potenza 0.5 Hz, Ingresso
|
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Potenza di disinserzione |
88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
40 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC 2000 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC 48 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC 35 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC 144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC 33 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC 230 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC 68 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC |
| Ingresso |
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
|
| Numero di ingressi |
monocanale
|
| Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto |
0
|
| Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo |
3
|
| Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto |
0
|
| Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo |
1
|
| Resistenza totale del cavo ammissibile |
50 Ω (ingresso e circuiti di avviamento per UN)
|
| Tempo di intervento |
50 ms tip. (K1, K2 - per funzionamento manuale UN)
300 ms tip. (a Uₑ in modalità automatica) 330 ms tip. (per azionamento tramite A1 o S11/S12) 300 ms tip. (K1, K2 - per modalità automatica UN) 50 ms tip. (a Uₑ in modalità manuale) |
| Corrente quadratica totale |
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
|
| Tempo di ripristino |
20 ms (all'azionamento tramite S11/S12)
Normalmente 150 ms (all'azionamento tramite A1) |
| Tensione di manovra |
250 V
|
| Corrente ininterrotta |
5 A N/C, Limitazione corrente continua
6 A N/A, Limitazione corrente continua |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
3,5 x 0,6 mm, Vite terminale |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
7 mm
|
| Capacità morsetti |
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido 2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino 1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido 1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino |
| Coppia di serraggio |
0,6 Nm, Morsetti a vite
|