Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

153524
Codice del modello: XV-102-BE-35TQRC-10

Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 3,5 pollici, TFT a colori, ethernet, SWDT, PLC

General specifications

Nome prodotto
Touch-panel Eaton XV-102
Sigla catalogo
153524
EAN
7640130097599
Lunghezza/profondità del prodotto
136 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.275 kg
Certificazione/i
DNV GL
EN 50178
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61131-2, CE
UL
UL508
IEC/EN 61000-6-4
EN 60950
UL Category Control No.: NRAQ
UL File No.: E205091
CUL508
cULus
IEC/EN 61131-2
UL 60950
CSA Class No.: none
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-2
EAC
Codice modello
XV-102-BE-35TQRC-10

Caratteristiche prodotto

Tipo
Coordinatore del sistema di comunicazione SmartWire-DT
Caratteristiche
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale
UL508, Omologazioni cUL
Visualizzazione target e web
Interfaccia Ethernet
Dispositivo USB
A prova di sovraccarico
Formato verticale
Slot per scheda SD
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dotato di:
Tastiera numerica
1 x dispositivo USB (interfaccia integrata)
Indicatore di segnalazione
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
Tastiera alfanumerica
Display a colori
1 x SmartWire-DT (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Ricette
Uscita stampante
Interfacce SW
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Indirizzamento
Indirizzo impostato automaticamente
Collegamento con SmartWire-DT
Materiale custodia
Termoplastico
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max
0 VAC
Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min
0 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
28.8 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20.4 VDC
Larghezza parte frontale
136 mm
Categoria prodotto
Coordinatori SmartWire-DT
Risoluzione
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Dimensioni di visualizzazione
70 x 53 mm
Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Protezione antiesplosione secondo EN 61241-1
Protezione antiesplosione secondo EN 60079-0
Protezione antiesplosione secondo EN 13463_x
Capacità di memoria
64.000 kByte
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Profondità interna
25 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5 W
Altezza frontale
100 mm
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di pulsanti (funzione programmabile)
0
Numero di pulsanti con LED
0
Numero di scale di grigi/scale di blu del display
0
Numero di interfacce HW (ethernet industriale)
1
Numero di interfacce HW (altro)
1
Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
Tipo di tensione
DC
Connessione
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
Sistema operativo
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
Interfaccia di comunicazione
Master SmartWire-DT
Software
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso
Rapporto di contrasto display
300:1
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Tipo display
Display a colori, TFT
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso)
Protezione contro inversioni di polarità

Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)
Durata
40000 ore (durata retroilluminazione)
Ondulazione residua
≤ 5% (tensione in ingresso)
Tipo connessione
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
SWD: Connettore, 8 poli
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
Corrente di spunto
12,5 A (per 6 ms)
Velocità di trasmissione dati
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Grado di protezione
IP20
IP20, posteriore
Intensità luminanza
250 cd/m²
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 4x
Numero di colori del display
65536
Stazione
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
Resistenza alle vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6
Processore
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Conformità RoHs
Corrente di alimentazione
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux
Se sono collegati i moduli SmartWire-DT con una potenza assorbita totale > 0,7 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF2, Alimentazione SmartWire-DT
0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT
Memoria
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati)
DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo)
Funzioni
Inserimento dei valori del processo (input) possibile
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
Coordinamento SmartWire-DT
Tecnologia “touch”
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola
Modello
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
Interfacce
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Indicatore LED
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Buchi di tensione
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
Numero di interfacce HW (parallele)
0
Numero di interfacce HW (RS-232)
0
Numero di interfacce HW (RS-422)
0
Numero di interfacce HW (RS-485)
0
Numero di interfacce HW (seriali TTY)
0
Numero di interfacce HW (USB)
1
Numero di interfacce HW (wireless)
0
Numero di interfacce (PROFINET)
0
Numero di lingue online/runtime
100
Numero di livelli di password
200
Numero di pixel (orizzontali)
320
Numero di pixel (verticale)
240
Numero di slave SmartWire-DT
99
Numero di pulsanti del sistema
1
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Frequenza di ripetizione
1 s
Dimensione schermo (diagonale)
3.5 in
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5 W
Tensione consentita
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
35 V DC (per durata < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
Separazione galvanica
Tensione di alimentazione UAUX: no
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Alimentazione: no
Consumo energetico
2,5 W (da slave USB a host USB)
9,5 W totali
Altitudine di funzionamento 5 W
5 W
Protocollo
altri sistemi bus
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,7 A
Tensione nominale di esercizio
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC)
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Protezione da cortocircuito
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Capacità morsetti
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli

Esporta le caratteristiche del prodotto