Pannello touch Eaton XV-102, 24 V DC, 7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS485, profibus, SWDT, PLC
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-102
|
| Sigla catalogo |
153528
|
| EAN |
7640130097636
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
38 mm
|
| Larghezza prodotto |
135 mm
|
| Peso prodotto |
0.66 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
CUL508 UL508 Certified by UL for use in Canada EN 50178 IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: none IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 61131-2, CE UL UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: E205091 cULus EN 60950 UL 60950 DNV GL IEC/EN 61000-6-2 EAC |
| Codice modello |
XV-102-E8-70TWRC-10
|
| Tipo |
Coordinatore del sistema di comunicazione SmartWire-DT
|
| Caratteristiche |
A prova di sovraccarico
UL508, Omologazioni cUL Dispositivo USB Visualizzazione target e web Formato verticale Slot per scheda SD Host USB CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Interfaccia Ethernet |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dotato di: |
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Tastiera alfanumerica Indicatore di segnalazione Uscita stampante Display a colori Ricette Interfacce SW 1 x RS485 (interfaccia integrata) Tastiera numerica 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) 1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata) 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) 1 x SmartWire-DT (interfaccia integrata) Interfaccia MPI |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Indirizzamento |
Indirizzo impostato automaticamente
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
210 mm
|
| Categoria prodotto |
Coordinatori SmartWire-DT
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE |
| Dimensioni di visualizzazione |
152 x 91 mm
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Protezione antiesplosione secondo EN 61241-1
Protezione antiesplosione secondo EN 60079-0 Protezione antiesplosione secondo EN 13463_x |
| Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
33 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9.5 W
|
| Altezza frontale |
135 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
1
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Connessione |
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
|
| Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
| Interfaccia di comunicazione |
PROFIBUS
Master SmartWire-DT |
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") |
| Rapporto di contrasto display |
300:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Tipo display |
Display a colori, TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso) TFT |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale) |
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Durata |
40000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Tipo connessione |
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione
SWD: Connettore, 8 poli |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
| Corrente di spunto |
12,5 A (per 6 ms)
|
| Velocità di trasmissione dati |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Grado di protezione |
IP20
IP20, posteriore |
| Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 4x |
| Numero di colori del display |
65536
|
| Stazione |
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| Resistenza alle vibrazioni |
secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Corrente di alimentazione |
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux
Se sono collegati i moduli SmartWire-DT con una potenza assorbita totale > 0,7 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF2, Alimentazione SmartWire-DT 0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT Se sono collegati contattori con una potenza assorbita totale > 3 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF1/2, Tensione di alimentazione UAux |
| Memoria |
NVRAM interna da 32 kByte (dati conservati)
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna) DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo) NAND-Flash interna 128 MByte (utilizzabile per backup dei dati) |
| Funzioni |
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile Inserimento dei valori del processo (input) possibile Coordinamento SmartWire-DT |
| Tecnologia “touch” |
Touch resistivo
Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo Vetro con sensore touch a pellicola |
| Modello |
Scatola in materiale isolante e piastra frontale
|
| Interfacce |
Host USB 2.0 (1,5 - 12 Mbit/s, senza isolamento galvanico)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente) RS485 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione 5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
800
|
| Numero di pixel (verticale) |
480
|
| Numero di slave SmartWire-DT |
99
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
7 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
9.5 W
|
| Tensione consentita |
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%) |
| Separazione galvanica |
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
Tensione di alimentazione UAUX: no Alimentazione: no |
| Consumo energetico |
Altitudine di funzionamento 10 W
9,5 W totali 2,5 W (da slave USB a host USB) 7 W |
| Protocollo |
PROFIBUS
MODBUS altri sistemi bus TCP/IP EtherNet/IP |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,7 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC) 14,5 V (± 3% - SmartWire-DT) |
| Protezione da cortocircuito |
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux |
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|
| Capacità morsetti |
24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli
0,25 - 1,5 mm², flessibile con puntalino 0,2 - 1,5 mm², cavo rigido |