Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione

159071
Codice del modello: PIFT1L411C251BMCAE

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 4p, NH1, AC22, 11C251BMCAE

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
159071
EAN
4015081556014
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
149.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
11.339 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT1L411C251BMCAE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Con protezione contro gli errori
Numero di poli
Quattro poli
Potenza di esercizio nominale con Ac-23, 400 V
0 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH1
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto