Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 3p, NH3, AC22, 31C255CC
Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
Sigla catalogo |
161855
|
EAN |
4015081583850
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
590 mm
|
Altezza prodotto |
149.5 mm
|
Larghezza prodotto |
280 mm
|
Peso prodotto |
14.571 kg
|
Conformità |
RoHS conform
|
Codice modello |
PIFT3L331C255CC
|
Caratteristiche |
Azionamento a motore opzionale
|
Dotato di: |
Connettori
Protezione da errori |
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Corrente nominale permanente (Iu) |
630 A
|
Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
630 A
|
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
55 kA
|
Numero di poli |
3 poli
|
Potenza di esercizio nominale con Ac-23, 400 V |
0 kW
|
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
|
Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
Adatto per |
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale |
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
55 kA
|
Adatto per fusibili |
NH3
|
Tipo di ingresso cavi |
Lato
|
Grado di protezione (lato anteriore) |
IP40
|
Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|