Scarica il documento () sui 20
Ritirato dalla produzione

163920
Codice del modello: PIFT0H335C151BMC

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 3p, NH00, AC23, 35C151BMC

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
163920
EAN
4015081604500
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
49.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
5.162 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT0H335C151BMC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Partenza motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
160 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
100 kA
Con protezione contro gli errori
Numero di poli
3 poli
Potenza di esercizio nominale con Ac-23, 400 V
0 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Adatto per fusibili
NH00
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto