Pannello touch Eaton XV-152, 24 V DC, 5,7 pollici, TFT a colori, ethernet, RS232, profibus, SWDT, PLC
| Nome prodotto |
Touch-panel Eaton XV-152
|
| Sigla catalogo |
166701
|
| EAN |
7640130097773
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
212 mm
|
| Altezza prodotto |
52.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
156 mm
|
| Peso prodotto |
1.3 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 60079-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) Security: EN 50178 UL508 IEC/EN 61131-2, CE IEC/EN 61241-0 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) IEC/EN 60950 EN 60950 UL Category Control No.: NRAQ cULus CSA Class No.: none ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) Certified by UL for use in Canada UL UL 508 UL 60950 IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61241-1 (ATEX 94/9/EG: Zone 22, Category 3D (II 3D Ex tc IIIC T70°C IP6x) UL File No.: E205091 DNV GL CUL508 IEC/EN 61131-2 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
| Codice modello |
XV-152-E8-57TVRC-10
|
| Tipo |
Coordinatore del sistema di comunicazione SmartWire-DT
|
| Caratteristiche |
Dispositivo USB
CPU senza ventola e raffreddamento del sistema, raffreddamento passivo basato su convezione naturale Interfaccia Ethernet Host USB Formato verticale UL508, Omologazioni cUL Slot per scheda SD Visualizzazione target e web A prova di sovraccarico |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Ricette
Tastiera numerica Uscita stampante Interfacce SW 1 x dispositivo USB (interfaccia integrata) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) 1 x PROFIBUS/MPI (interfaccia integrata) Interfaccia MPI 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) 1 x SmartWire-DT (interfaccia integrata) 1 x RS485 (interfaccia integrata) Display a colori Tastiera alfanumerica Indicatore di segnalazione |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Indirizzamento |
Indirizzo impostato automaticamente
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
|
| Materiale custodia |
Metallo, anodizzato
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione ad AC, 60 Hz - max |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 60 Hz AC - min |
0 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
28.8 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
20.4 VDC
|
| Larghezza parte frontale |
212 mm
|
| Categoria prodotto |
Coordinatori SmartWire-DT
|
| Risoluzione |
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Esecuzione antideflagrante per polvere ATEX, in relazione a CE
Antideflagrante polveri ATEX, II 3D Ex II T 70 °C IP5x: Zona 22, Categoria 3D |
| Dimensioni di visualizzazione |
115 x 86 mm
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Capacità di memoria |
64.000 kByte
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Profondità interna |
47 mm
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9.5 W
|
| Altezza frontale |
156 mm
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di pulsanti (funzione programmabile) |
0
|
| Numero di pulsanti con LED |
0
|
| Numero di scale di grigi/scale di blu del display |
0
|
| Numero di interfacce HW (ethernet industriale) |
1
|
| Numero di interfacce HW (altro) |
2
|
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: CR 2032 (190 mA/h), nessuna man. (saldata)
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Connessione |
Connettore a lamelle SmartWire-DT SWD4-8MF2
|
| Sistema operativo |
Windows CE 5.0 (licenza inclusa)
|
| Interfaccia di comunicazione |
PROFIBUS
Master SmartWire-DT |
| Software |
EPAM, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-2, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-2, Software di programmazione PLC, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") |
| Rapporto di contrasto display |
300:1
|
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Tipo display |
TFT
Elemento frontale standard con membrana standard (completamente chiuso) Display a colori, TFT |
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì, per tensione di alimentazione (Siemens MPI opzionale)
Sì |
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
IEC/EN 50178 |
| Durata |
40000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Ondulazione residua |
≤ 5% (tensione in ingresso)
|
| Tipo connessione |
SWD: Connettore, 8 poli
Morsetti Push-In, tensione di alimentazione |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %) |
| Corrente di spunto |
12,5 A (per 6 ms)
|
| Corrente assorbita |
0,4 A, corrente continua, Alimentazione, 24 V DC
|
| Velocità di trasmissione dati |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Grado di protezione |
NEMA 4X
IP20, posteriore IP20 |
| Intensità luminanza |
250 cd/m²
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 4x |
| Numero di colori del display |
65536
|
| Stazione |
Master SmartWire-DT, Rete SmartWire-DT
|
| Resistenza alle vibrazioni |
Secondo IEC/EN 60068-2-6
|
| Processore |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Corrente di alimentazione |
3 A, Imax, Tensione di alimentazione UAux
Se sono collegati contattori con una potenza assorbita totale > 3 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF1/2, Tensione di alimentazione UAux Se sono collegati i moduli SmartWire-DT con una potenza assorbita totale > 0,7 A, è necessario utilizzare un modulo di alimentazione EU5C-SWD-PF2, Alimentazione SmartWire-DT 0,7 A, Imax, Alimentazione SmartWire-DT |
| Memoria |
Slot per scheda di memoria SD: Specifica SDA 1.00 (esterna)
NAND-Flash (utilizzabile per il backup dei dati): ca. 64 MByte disponibili NVRAM (dati di ritenzione): 125 kByte DRAM interna da 64 MByte (programma, e memoria dati del sistema operativo) NOR-Flash: 2 MByte |
| Funzioni |
Coordinamento SmartWire-DT
Componenti software aggiuntivi, caricabili inserimento dei valori del processo (input) possibile Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile |
| Tecnologia “touch” |
Touch resistivo
Vetro con sensore touch a pellicola Sensore touch (vetro con lamina), Schermo protettivo touch resistivo |
| Modello |
Scatola e piastra frontale metalliche
|
| Interfacce |
Dispositivo USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS485 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato della rete SmartWire-DT: LED verde o rosso configurabile
Indicazione di stato SmartWire-DT master: LED verde e rosso Indicazione di stato della tensione di alimentazione: LED |
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) ≤ 10 ms, Compensazione dei vuoti di tensione |
| Numero di interfacce HW (parallele) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-232) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-422) |
0
|
| Numero di interfacce HW (RS-485) |
1
|
| Numero di interfacce HW (seriali TTY) |
0
|
| Numero di interfacce HW (USB) |
2
|
| Numero di interfacce HW (wireless) |
0
|
| Numero di interfacce (PROFINET) |
0
|
| Numero di lingue online/runtime |
100
|
| Numero di livelli di password |
200
|
| Numero di pixel (orizzontali) |
640
|
| Numero di pixel (verticale) |
480
|
| Numero di slave SmartWire-DT |
99
|
| Numero di pulsanti del sistema |
1
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
0 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Frequenza di ripetizione |
1 s
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
5.7 in
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
9.5 W
|
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
35 V DC (per durata < 100 ms) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) 18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione |
| Separazione galvanica |
Tra UPow e tensione di alimentazione SmartWire-DT 15 V: no
UAUX: no Alimentazione: no |
| Consumo energetico |
2,5 W (da slave USB a host USB)
9,5 W totali potenza 7 W 7 W |
| Protocollo |
EtherNet/IP
Altri sistemi bus TCP/IP PROFIBUS MODBUS |
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,7 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
14,5 V (± 3% - SmartWire-DT)
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza) Solitamente UAUX -0,2 V (per slave 24 V DC) |
| Protezione da cortocircuito |
No, fusibile esterno FAZ Z3, Tensione di alimentazione UAux
Sì, Resistenza al corto circuito, Tensione di alimentazione SmartWire-DT |
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
|
| Capacità morsetti |
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido
0,25 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG 24 - 16 AWG, con conduttore unico o a trefoli |