Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166742
Codice del modello: XPIX40BCB-E-06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, MBS-/areacollegamento, per L=600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166742
EAN
4015081632510
Lunghezza/profondità del prodotto
460 mm
Altezza prodotto
798 mm
Larghezza prodotto
523 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40BCB-E-06

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Altro
Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto