Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

167566
Codice del modello: XACP1K100

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Dissipatore di calore, 1K/W, D = 100 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167566
EAN
4015081640553
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XACP1K100

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Nero

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto