Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, Ir= 0,3 - 1,2 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
|
| Sigla catalogo |
167802
|
| EAN |
4015081643790
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
145 mm
|
| Altezza prodotto |
272 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
1.174 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NKJH
UL File No.: E123500 UL CE CSA UL60947-4-1A CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-08 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-10 |
| Codice modello |
MSC-DE-1,2-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Dotato di: |
Sganciatore magnetico
|
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
|
| Classe |
Regolabile
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tempi di flusso corrente - min |
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali 700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali 1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore). Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione. |
| Periodi di interruzione -min |
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Partenza motore UL Type E
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.3 A
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
1.2 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo |
Avviatore con unità di sgancio elettronica
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
16,7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.2 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
208 - 480 V AC
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
1 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale di cortocircuito (tipo E) |
14 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
14 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio per cortocircuito (Irm) - max |
186 A
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
120 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
120 V
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
0.5 HP
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.2 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1.2 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.1 W
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|