Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici SOL30, per 3 stringhe, 25 A, MV
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
|
| Sigla catalogo |
168101
|
| EAN |
4015081646784
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
405 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
5.5 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60 947-3
|
| Codice modello |
SOL30X3-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
26 A a DC-PV1
10 A a DC-PV2 |
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
1000 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
30 A
|
| Resistenza |
7 mΩ (interno)
|
| Tipo attuatore |
manopola
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Caratteristiche |
Apparecchio completo nella cassa
|
| Dotato di: |
Ritrazione in posizione 0
posizione 0 (off) |
| Numero di poli |
A due poli
|
| Applicazione |
|
| Tipo connessione |
M12, Ingressi
M12, Uscite |
| Grado di protezione |
IP65
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA Altro |
| Durata elettrica |
1.500 operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Modello |
interruttore on/off
|
| Massima frequenza di manovra |
120 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V
|
| Adatto per |
Montaggio a pavimento
|
| Categoria d'uso |
DC-21 A
DC-PV1 (EN 60947-3) DC-PV2 (EN 60947-3) |
| Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm) |
0,32 kA (fino a 440 V, 50/60 Hz)
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0,36 kA
|