Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168102
SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici SOL30, per 4 stringhe, 25 A, MC4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
Sigla catalogo
168102
EAN
4015081646791
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
410 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
6.8 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60 947-3
Note catalogo
Connettore MC4 (Stäubli)
Codice modello
SOL30X4-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
30 A a DC-PV1
10 A a DC-PV2
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
30 A
Resistenza
7 mΩ (interno)

Features & functions

Tipo attuatore
manopola
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Apparecchio completo in custodia
Dotato di:
Posizione 0 (off)
Ritrazione in posizione 0
Numero di poli
2 poli

Informazioni generali

Applicazione
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo connessione
MC4, Uscite
MC4, Ingressi
Grado di protezione
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA Altro
Durata elettrica
1.500 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Modello
interruttore on/off
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici
  • Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Adatto per
Montaggio a terra
Categoria d'uso
DC-PV1 (EN 60947-3)
DC-PV2 (EN 60947-3)

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,36 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto