Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168104
Codice del modello: SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici SOL30, per 6 stringhe, 25 A, MC4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
Sigla catalogo
168104
EAN
4015081646814
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
410 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
9.5 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60 947-3
Note catalogo
Connettore MC4 (Stäubli)
Codice modello
SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)

Features & Functions

Tipo attuatore
manopola
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Apparecchio completo nella cassa
Dotato di:
Ritrazione in posizione 0
posizione 0 (off)
Numero di poli
Sei poli

General information

Applicazione
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo connessione
MC4, Ingressi
MC4, Uscite
Grado di protezione
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA Altro
Durata elettrica
1.500 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Modello
interruttore on/off
Massima frequenza di manovra
120 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
  • Sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici
  • Apparecchio di manovra per sistemi fotovoltaici
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
8000 V
Adatto per
Montaggio a pavimento
Categoria d'uso
DC-21 A
DC-PV1 (EN 60947-3)
DC-PV2 (EN 60947-3)

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
30 A a AC-21A
30 A a DC-PV1
10 A a DC-PV2
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
1000 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
30 A
Resistenza
7 mΩ (interno)

Short-circuit rating

Potere nominale di chiusura in corto circuito (lcm)
0,32 kA (fino a 440 V, 50/60 Hz)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,36 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto