Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 0,37 kW, Iq= 100 kA, Ir= 0,3 - 1,2 A, 24 V DC, Tensione continua, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
|
| Sigla catalogo |
168801
|
| EAN |
4015081652921
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
128 mm
|
| Altezza prodotto |
242 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
1.1 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
MSC-DE-1,2-M17(24VDC)
|
| Dotato di: |
Sganciatore magnetico
|
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
|
| Classe |
Regolabile
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo di coordinamento |
2
|
| Tempi di flusso corrente - min |
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali 500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali 900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Parti conduttive principali Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore). Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione. |
| Periodi di interruzione -min |
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
|
| Grado di protezione |
IP00
NEMA Altro |
| Modello |
Partenza motore IEC
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.3 A
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
1.2 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Tipo |
Avviatore con unità di sgancio elettronica
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1,2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
0.9 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 - 415 V AC
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Corrente nominale di corto circuito (Iq), 500 V |
10 A
|
| Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V |
100000 A
|
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
1 A, Classe J/CC, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio per cortocircuito (Irm) - max |
186 A
|
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
0.86 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.2 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1.2 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.86 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|