Induttanza di rete Eaton DX, Tre fasi, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 370 A, 0,05 mH
| Nome prodotto |
Induttanza di rete Eaton DX
|
| Sigla catalogo |
169144
|
| EAN |
4015081656226
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
400 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
24.3 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508C
CSA CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E167225 UL IEC/EN61800-5 CE IEC/EN61800-3 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 IEC/EN 61558-2-20-2000 VDE 0570 Part 2-20/2001-04 Certified by UL for use in Canada |
| Codice modello |
DX-LN3-370
|
| Dotato di: |
Prigioniero in PE
Terminali di collegamento |
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Diametro alesaggio |
14 mm
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Bobina di reattanza netta
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Frequenza di avviamento |
3 kHz
|
| Utilizzato con |
DA1
|
| Posizione di montaggio |
Sospeso in orizzontale
In posizione verticale Aree circostanti libere > 50 mm |
| Resistenza agli urti |
durata dell’urto: 11 ms
3 scariche |
| Resistenza alle vibrazioni |
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm |
| Altitudine |
Max. 5000 m con riduzione della corrente
Max. 1000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Dati della temperatura di esercizio |
-25 - 40 °C (fino a 70 °C con riduzione della corrente)
|
| Coppia di serraggio |
15,5 Nm, Morsetti a bullone
|
| Terminale di collegamento |
Cu 40 x 5 mm²
|
| Tensione connessione ammissibile |
potenza 550 V AC (50/60 Hz)
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Induttanza d'impiego |
0.05 mH
|
| Corrente nominale di esercizio (le) - min |
370 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
370 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
550 V
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Abbassamento di tensione Uk |
2.5 %
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
370 A
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|