Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

16D27Q
FUSE 16A DII/E27 500VAC

Cartuccia fusibile, bassa tensione, 16 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, rapido

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
16D27Q
EAN
5027590437561
UPC
051712831710
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
28.24 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 16A DII/E27 500VAC

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
16GD27 calibratore con tappo a vite grigio
Adatto per
Portafusibile E27/DII
TFD27 Portafusibili fissaggio a vite
SFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN
TFRD27 Portafusibile montaggio su guida DIN

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gR (protezione completa convertitori di corrente)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DII
Tipo di fusibile
D27Q - Azione rapida

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.