Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170890
FRBMM-B25/2/003-LIA

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. RCD/MCB, 25A, 30mA, Interruttore modulare a curva caratteristica d’intervento B, 2p, Interruttore differenziale puro a curva caratteristica d’intervento: A, LI

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xEffect - FRBmM - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
170890
EAN
4015081674916
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FRBMM-B25/2/003-LIA

Informazioni aggiuntive

Classe di limitazione della corrente
3

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Numero di poli
2 poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Gamma prodotti
FRBmM
Corrente nominale
25 A
Caratteristica di rilascio
B
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Caratteristica d'intervento
B
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,6 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W

Technical data - electrical

Caratteristica di disconnessione
Brevemente ritardato
Classificazione frequenza
50 Hz
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
A
Grado di inquinamento
Valori correnti di guasto della gamma di prodotti
10, 30, 100, 300 milliampere
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di interruzione nominale
10 kA
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Intervento
Lievemente ritardato
Tensione nominale
240 V - 240 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
75.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto