Scarica il documento () sui 20

170E3916

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, DC 4000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170E3916
EAN
5996516000045
Lunghezza/profondità del prodotto
414 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
57 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
EAC
Certificazione/i
IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Tensione nominale
4000 V
Tipo di tensione
DC
Classificazione dell’interruzione
60 kAIC
Classe
Classe aR
Perdite di potenza (W)
34 W

Product specification

Applicazione
trazione
Dimensione fusibile
*1
Dotato di:
Contatto con scanalatura singola 

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.