Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L4220

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 660 V, dimensioni 00, 30 x 51 x 98 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L4220
EAN
5027590439459
UPC
051712215435
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
260.8333333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Non applicabile

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Classe
Classe aR
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
25 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto