Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170L5819

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 50 A, AC 660 V, DIN 00, 30 x 60 x 78 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170L5819
EAN
5027590439763
UPC
051712215961
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
207.3333333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
10 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto