Cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 660 V, dimensioni 3, 76 x 92 x 141 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170L9604
|
| EAN |
5996516009031
|
| UPC |
051712806411
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
74 mm
|
| Larghezza prodotto |
160 mm
|
| Peso prodotto |
1451 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
700 A
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Classe |
Classe aR
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|
| Dimensione fusibile |
3
|