Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M0161

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 100 mm, gR, UL, indicatore ottico

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M0161
EAN
5027590440516
UPC
051712815635
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
19 mm
Peso prodotto
52.5 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
UL Recognized
IEC 60269

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Classe
Classe gR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
8 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
0000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto