Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M0213
FUSE 40A 660V 0000FU/65 GR UR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 40 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 80 mm, gR, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M0213
EAN
5027590440615
UPC
051712216296
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
48.2 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 40A 660V 0000FU/65 GR UR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Classe gR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
11 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
0000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto