Cartuccia fusibile, extra-rapido, 50 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 80 mm, aR, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M0214
|
| EAN |
5027590440622
|
| UPC |
051712216302
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
102 mm
|
| Peso prodotto |
53.7 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
50 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Perdite di potenza (W) |
12 W
|
| Applicazione |
Protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
0000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|