Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M0215

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 660 V, dimensioni 0000, 18 x 19 x 80 mm, aR, UL

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M0215
EAN
5027590440639
UPC
051712216319
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
48.2 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
660 V
Perdite di potenza (W)
13 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
0000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto