Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1317
FUSE 100A 690V 000U/80 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1317
EAN
5027590332699
UPC
051712216531
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
137.3 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 100A 690V 000U/80 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
4650 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
695
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
24 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43653
U/80 Senza indicatore
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto