Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1320
|
| EAN |
5027590440769
|
| UPC |
051712216562
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
105 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
145.3 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 200A 690V 000U/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
28000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
4200
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
37 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
U/80 Senza indicatore Terminali di collegamento a bullone |