Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1360
Codice del modello: FUSE 20A 690V 000/80 GR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1360
EAN
5027590440806
UPC
051712216616
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
145.1 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 20A 690V 000/80 GR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
78 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo
Dimensione fusibile
000

Esporta le caratteristiche del prodotto