Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1369
FUSE 160A 690V 000/80 AR UC

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 160 A, Taglia fusibile: 000, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, /80 Indicatore visivo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1369
EAN
5027590440868
UPC
051712216708
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
46 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
135.9 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 160A 690V 000/80 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
16000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
2300
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
32 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto