Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2610
FUSE 40A 690V 00/80 GR

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a extra-rapido, 700 V (UL), 690 V (IEC), 40A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe gR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2610
EAN
5027590442183
UPC
051712254090
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
215.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 40A 690V 00/80 GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
360 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
50
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
9 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
/80 Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto