Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2657

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 35 A, AC 690 V, dimensioni 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2657
EAN
5027590442329
UPC
051712253666
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
235.3333333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
35A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe gR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.