Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 00, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2663
|
| EAN |
5027590442398
|
| UPC |
051712812238
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
98 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
221 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 80A 690V 00TN/80 GR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
2100 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
310
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
15 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro |