Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2708

Fusibile serie Eaton Bussmann a corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 25A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2708
EAN
5027590442909
UPC
051712254281
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
211 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
130 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
19
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
6 W

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore visivo 00B/60

Esporta le caratteristiche del prodotto