Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2758

Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo quadrato extra-rapido, 10 A, DC 2000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 266 mm, gR, IEC, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2758
EAN
5027590442985
UPC
051712254397
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
211 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
130 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
19
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
6 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T

Esporta le caratteristiche del prodotto