Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2719

Serie Eaton Bussmann Fusibile a corpo squadrato extra-rapido, 700V (UL), 690V (IEC), 315A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR, DIN 43 620

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2719
EAN
5027590442961
UPC
051712816656
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
211 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Tensione nominale
690 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
68500 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore visivo 00B/60
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto