Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2763
FUSE 80A 690V 00BTN/60 GR

Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 690 V, dimensione 00, 30 x 62 x 64 mm, gR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2763
EAN
5027590443432
UPC
051712254441
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
216.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 80A 690V 00BTN/60 GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
2100 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
310
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
15 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T

Esporta le caratteristiche del prodotto