Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3109
Codice del modello: FUSE 50A 690V 1*KN/80 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3109
EAN
5027590443876
UPC
051712254809
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
0.292 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 50A 690V 1*KN/80 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
515 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
77
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
11 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/80 Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto