Cartuccia fusibile, extra-rapido, 100 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3112
|
| EAN |
5027590443913
|
| UPC |
051712254830
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
0.292 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 100A 690V 1*KN/80 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
2450 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/80 Tipo K Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
1*
|