Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3194
FUSE 200A 1250V 1*TN/110 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 1250 V, dimensione compatta 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3194
EAN
5027590444903
UPC
051712255103
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
417 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 200A 1250V 1*TN/110 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
31000 a 1000 V, 41000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
5150
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
45 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.