Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3209
FUSE 50A 690V 1*TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 50A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3209
EAN
5027590445153
UPC
051712255165
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
341 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 50A 690V 1*TN/110 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
515 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
77
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
11 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto