Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo T
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3217
|
| EAN |
5027590445405
|
| UPC |
051712255240
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
348 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 315A 690V 1*TN/110 AR UC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
46500 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
7000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
50 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |