Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3246
|
| EAN |
5027590445955
|
| UPC |
051712255394
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
413 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 315A 1250V 1*KN/110 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
115000 a 1000 V, 150000 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
18500
|
| Tensione nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
60 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110 Terminali di collegamento a bullone |