Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3258

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3258
EAN
5027590446235
UPC
051712255424
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
346 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
270 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
40
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
9 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore per Micro KN/110 Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto