Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3261

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3261
EAN
5027590446662
UPC
051712255455
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
346 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
1250 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminale con fissaggio a bullone
DIN 43653
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto