Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3269
FUSE 400A 690V 1*KN/110 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, DIN compatto 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3269
EAN
5027590446754
UPC
051712255523
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
340.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 400A 690V 1*KN/110 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
105000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
15000
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
60 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto