Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3361
|
| EAN |
5027590447263
|
| UPC |
051712255745
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
168 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
124 mm
|
| Peso prodotto |
705 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Apertura (I2T) |
1250 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K Terminali di collegamento a bullone |
| Dimensione fusibile |
1*
|