Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3364

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 690 V, dimensione compatte 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3364
EAN
5027590447294
UPC
051712812122
Lunghezza/profondità del prodotto
210 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
705 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
7500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1100
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
30 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto