Reimposta
Reimposta
Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 75 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3389
|
| EAN |
5027590447393
|
| UPC |
051712255868
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
92 mm
|
| Peso prodotto |
351 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Codice modello |
FUSE 63A 1250V 1*BKN/75 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
1300 a 1000 V, 1750 a 1250 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
100 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
215
|
| Tensione nominale |
1250 V
|
| Perdite di potenza (W) |
20 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo K
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/75 Tipo K |