Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3416

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 250 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato frontale, A filo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3416
EAN
5027590447621
UPC
051712256025
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
246.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
28500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
4200
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
40 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Estremità piatta

Esporta le caratteristiche del prodotto