Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3466
FUSE 250A 690V 1*BKN/50 AR UC

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 690 V, compact dimensioni 1, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3466
EAN
5027590448048
UPC
051712219457
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
270.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 250A 690V 1*BKN/50 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
28500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
4200
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
40 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per Micro BKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto